![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面2014年12月に生産中止しました。リフレッシュシリーズ:AFM20-40-A →新シリーズで選定する |
仕様: AFM20-40 Series モジュラタイプ ミストセパレータ
※AFM20,30,40,40-06は2013年5月生産終了しました
AFM20,30,40,40-06-Aをご選定願います
AFM20,30,40,40-06-Aをご選定願います
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
ボディサイズ | 40 | ボディサイズ |
ねじの種類 | - | Rc |
管接続口径 | 06 | 3/4 |
オプションa | - | なし |
オプションb | D | フロート式オートドレン(N.O.) |
準標準a | 2 | 金属ケース |
準標準b | R | 流れ方向:右→左、ドレンコック付、製品銘板とケ-ス注意表示の単位表記:MPa |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
AD27 | フロート式オートドレン |
![]() |
AD37 | フロート式オートドレン |
![]() |
AD38 | フロート式オートドレン |
![]() |
AD47 | フロート式オートドレン |
![]() |
AD48 | フロート式オートドレン |
![]() |
AF20P-050AS | ブラケットアセンブリ |
![]() |
AF30P-050AS | ブラケットアセンブリ |
![]() |
AF40P-050AS | ブラケットアセンブリ |
![]() |
AF40P-070AS | ブラケットアセンブリ |
![]() |
AFM20P-060AS | エレメントアセンブリ |
![]() |
AFM30P-060AS | エレメントアセンブリ |
![]() |
AFM40P-060AS | エレメントアセンブリ |
![]() |
C2SF | ケースアセンブリ |
![]() |
C2SFP-260S | ケースOリング |
![]() |
C3SF | ケースアセンブリ |
![]() |
C3SFP-260S | ケースOリング |
![]() |
C4SF | ケースアセンブリ |
![]() |
C4SFP-260S | Oリング |