![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: AFM20-D~AFM40-D Series モジュラタイプ ミストセパレータ
●視認性&耐環境性向上
2層構造透明ケースガードでケース全周をカバー
視認性向上:360°
2層構造透明ケースガードでケース全周をカバー
視認性向上:360°
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
ボディサイズ | 30 | 30 |
ねじ種類 | - | Rc |
管接続口径 | 03 | 3/8 |
取付オプション | - | 取付オプションなし |
フロート式オートドレン | - | オートドレンなし |
ケース | - | ポリカーボネートケース |
ドレン排出口オプションa | - | ドレンコック付 |
インジケータ | - | インジケータなし |
流れ方向 | R | 流れ方向:右→左 |
ドレン排出口オプションb | - | ドレンコック付 |
単位表記 | - | 製品の単位表記:MPa、℃ |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
AF34P-070AS | ブラケットアセンブリ |
![]() |
AFM30P-060AS | エレメントアセンブリ |
![]() |
C32FP-260S | ケースOリング |
- | C3SF-D | ケースアセンブリ |