![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: AFM20-D~AFM40-D Series モジュラタイプ ミストセパレータ
●視認性&耐環境性向上
2層構造透明ケースガードでケース全周をカバー
視認性向上:360°
2層構造透明ケースガードでケース全周をカバー
視認性向上:360°
| フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
|---|---|---|
| ボディサイズ | 30 | 30 |
| ねじ種類 | - | Rc |
| 管接続口径 | 03 | 3/8 |
| 取付オプション | - | 取付オプションなし |
| フロート式オートドレン | - | オートドレンなし |
| ケース | - | ポリカーボネートケース |
| ドレン排出口オプションa | - | ドレンコック付 |
| インジケータ | - | インジケータなし |
| 流れ方向 | - | 流れ方向:左→右 |
| ドレン排出口オプションb | - | ドレンコック付 |
| 単位表記 | - | 製品の単位表記:MPa、℃ |
| オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
| フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
|---|---|---|
|
AF34P-070AS | ブラケットアセンブリ |
|
AFM30P-060AS | エレメントアセンブリ |
|
C32FP-260S | ケースOリング |
| - | C3SF-D | ケースアセンブリ |


