![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: AFJ Series 真空用フィルタ
●真空機器のトラブルを未然に防止!
●ろ過度:5,40,80μm
●大流量:max.660L/min(ANR)
●エレメントの洗浄による繰り返し利用が可能
●水滴除去が可能
●透明ケースガードでケース全周をカバー
●ろ過度:5,40,80μm
●大流量:max.660L/min(ANR)
●エレメントの洗浄による繰り返し利用が可能
●水滴除去が可能
●透明ケースガードでケース全周をカバー
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
ボディサイズ | 30 | 30 |
ねじ種類 | - | Rc |
管接続口径 | 02 | 1/4 |
オプション | - | 取付オプションなし |
ろ過度 | 5 | 5μm |
タイプ | T | 大流量タイプ |
準標準a | - | ポリカーボネートケース |
準標準b | - | 流れ方向:左→右 |
準標準c | - | 製品銘板と注意銘板の単位表記:Mpa/℃ |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
AF32P-050AS | ブラケットアセンブリ |
![]() |
C3SJ | ポリカーボネート |
![]() |
C3SJ-6 | ナイロン |
![]() |
AF30P-060S | フィルタエレメント |
- | AF32P-820S | 交換部品 フィルタエレメント |
- | AF32P-830S | 交換部品 フィルタエレメント |
![]() |
AF32P-040S | バッフル |
![]() |
C32FP-260S | ケースOリング |
![]() |
AW32P-070S | 交換部品 パッキン |