![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: AFF-D Series ラインフィルタ 圧縮空気清浄等級ISO8573 規格準拠
●圧縮空気清浄等級:ISO8573
●質量50%削減 AFF/AM□20:0.19kg(従来:0.38kg)
●面間·奥行寸法30%削減
●圧力降下低減による処理空気量UPで省エネに貢献
処理流量50%増加
●透明ケースガード(2層構造)
●工具不要
エレメント交換時の作業性向上
●エレメントにスリット付エンドキャップを採用
●質量50%削減 AFF/AM□20:0.19kg(従来:0.38kg)
●面間·奥行寸法30%削減
●圧力降下低減による処理空気量UPで省エネに貢献
処理流量50%増加
●透明ケースガード(2層構造)
●工具不要
エレメント交換時の作業性向上
●エレメントにスリット付エンドキャップを採用
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
ボディサイズ | 30 | 30 |
ねじの種類 | - | Rc |
配管接続口径 | 02 | 1/4 |
ブラケット | B | ブラケット付 |
フロート式オートドレン | D | N.O.(ノーマルオープン) |
ケース | - | ポリカーボネートケース |
ドレン排出口オプションa | - | ドレンコック付 |
インジケータ | - | なし |
流れ方向 | - | 流れ方向:左→右 |
ドレン排出口オプションb | - | ドレンコック、バーブ継手なし |
単位表記 | - | 製品銘板、ケース注意表示の単位表記:MPa |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
Y300-D | スペーサ |
![]() |
Y300T-D | ブラケット付スペーサ |
- | AFF34P-060AS | 交換部品 エレメント |
![]() |
C32FP-260S | ケースOリング |
![]() |
Y320P-050S | スペーサ用パッキン |
- | AD38-D | ケースアセンブリ |
![]() |
AF34P-070AS | ブラケットアセンブリ |
![]() |
AD38-A | フロート式オートドレン |