![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: AFF Series メインラインフィルタ サイズ:2~22
●油·水·異物などの不純物を除去して、下流のドライヤの機能向上や精密フィルタの
エレメント寿命を延長し、機器のトラブルを防止します
エレメント寿命を延長し、機器のトラブルを防止します
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
サイズ | 2 | 2 |
ねじの種類 | - | Rc |
管接続口径 | 02 | 1/4 |
付属品 | - | なし |
オートドレン仕様 | D | N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり |
ゴム材質 | - | 標準 |
使用流体 | - | 標準 |
ドレンガイド | - | - |
流れ方向 | - | 流れ方向:左→右 |
差圧スイッチ,目詰まりチェッカ | - | - |
グリース仕様 | - | 標準 |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
AM-BM101 | ブラケットアセンブリ |
![]() |
AFF-EL2B | 交換部品 エレメントアセンブリ |
![]() |
AFF-EL2B-F | 交換部品 エレメントアセンブリ |
![]() |
Y200-A | スペーサ |
![]() |
Y220P-050S | スペーサ用パッキン |
![]() |
AM-SA040 | ドレンガイド |
![]() |
AD43PA-D | オートドレン |
![]() |
NAD43PA-D | オートドレン |