![]() |
品番: |
仕様: AFD20-AFD40-A Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ
●視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました
●準標準仕様/1000cm3タンク(AL30〜AL60)
透明ケースガードでケース全周を覆いました
●準標準仕様/1000cm3タンク(AL30〜AL60)
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
ボディサイズ | 40 | ボディサイズ |
ねじの種類 | - | Rc |
管接続口径 | 03 | 3/8 |
オプションa | - | 取付オプションなし |
オプションb | C | フロート式オートドレン(N.C.) |
準標準a | 2 | 金属ケース |
準標準b | - | 流れ方向:左→右、ドレンコック付、製品銘板とケ-ス注意表示の単位表記:MPa |
オーダーメイド仕様 | X2141 | 目詰まりチェッカ付 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
AFD40P-060AS | エレメントアセンブリ |
![]() |
C42FP-260S | ケースOリング |
![]() |
AD47-2-A | ケースアセンブリ |
![]() |
AD47-A | フロート式オートドレン |