![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: AF800/900 Series 大容量形エアフィルタ
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
ボディサイズ | 8 | 1 1/2 |
オートドレン仕様 | 00 | なし |
ねじの種類 | - | Rc |
接続口径 | 14 | 1 1/2 |
準標準a | - | なし |
準標準b | - | なし |
準標準c | - | 5μm |
準標準d | - | なし |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
11217 | エレメントパッキン |
![]() |
112310 | エレメントパッキン |
![]() |
113136 | Oリング |
![]() |
11344 | バッフル |
![]() |
11345-100B | ブロンズエレメント |
![]() |
11345-100S | ステンレスエレメント |
![]() |
11345-10B | ブロンズエレメント |
![]() |
11345-10S | ステンレスエレメント |
![]() |
11345-20B | ブロンズエレメント |
![]() |
11345-20S | ステンレスエレメント |
![]() |
11345-2B | ブロンズエレメント |
![]() |
11345-2S | ステンレスエレメント |
![]() |
11345-40B | ブロンズエレメント |
![]() |
11345-40S | ステンレスエレメント |
![]() |
11345-5B | ブロンズエレメント |
![]() |
11345-5S | ステンレスエレメント |
![]() |
11345-70B | ブロンズエレメント |
![]() |
11345-70S | ステンレスエレメント |
- | 11346 | デフレクタ |
- | 113466 | スペーサ |
![]() |
11352-100B | ブロンズエレメント |
![]() |
11352-100S | ステンレスエレメント |
![]() |
11352-10B | ブロンズエレメント |
![]() |
11352-10S | ステンレスエレメント |
![]() |
11352-20B | ブロンズエレメント |
![]() |
11352-20S | ステンレスエレメント |
![]() |
11352-2B | ブロンズエレメント |
![]() |
11352-2S | ステンレスエレメント |
![]() |
11352-40B | ブロンズエレメント |
![]() |
11352-40S | ステンレスエレメント |
![]() |
11352-5B | ブロンズエレメント |
![]() |
11352-5S | ステンレスエレメント |
![]() |
11352-70B | ブロンズエレメント |
![]() |
11352-70S | ステンレスエレメント |
![]() |
11354 | バッフル |
- | 11355 | デフレクタ |
![]() |
630332 | Oリング |
![]() |
AD47 | フロート式オートドレン |
![]() |
AD48-6 | オートドレン |
![]() |
C4LF-8 | ケースアセンブリ |
![]() |
C4SF | ケースアセンブリ |
![]() |
C4SF-2 | ケースアセンブリ |
![]() |
C4SF-6 | ケースアセンブリ |
![]() |
C4SFP-260S | Oリング |
![]() |
C4SF-X401 | ケースアセンブリ |
![]() |
JISB2401G130 | Oリング |