![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面2025年3月に生産中止しました。リフレッシュシリーズ:AF20-AF40-D →新シリーズで選定する |
仕様: AF10-AF60-A Series モジュラタイプ エアフィルタ
●作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と
なりました
●メンテナンススペース削減 最大46%減
●視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と
なりました
●メンテナンススペース削減 最大46%減
●視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
ボディサイズ | 40 | ボディサイズ |
ねじの種類 | - | メートルねじ(M5)/Rc |
管接続口径 | 04 | 1/2 |
オプションa | - | 取付オプションなし |
オプションb | D | フロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり |
準標準a | 2 | 金属ケース |
準標準b | R | 流れ方向:右→左、ドレンコック付、製品銘板とケ-ス注意表示の単位表記:MPa |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
AD48-2-A | ケースアセンブリ |
![]() |
C42FP-260S | ケースOリング |
![]() |
AF40P-060S | フィルタエレメント |
![]() |
AF42P-040S | バッフル |