WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ

品番:
AF40-03BD-A

CADプレビュー2D/3D CADWEBカタログ

簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。

簡易図面  

2025年3月に生産中止しました。リフレッシュシリーズ:AF20-AF40-D

新シリーズで選定する
仕様: AF10-AF60-A Series モジュラタイプ エアフィルタ
●作業性向上
 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と
 なりました
●メンテナンススペース削減 最大46%減
●視認性&安全性向上
 透明ケースガードでケース全周を覆いました
フィールドの情報 フィールドの値 値の情報
ボディサイズ 40 ボディサイズ
ねじの種類 - メートルねじ(M5)/Rc
管接続口径 03 3/8
オプションa B ブラケット付
オプションb D フロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
準標準a - ポリカーボネートケース
準標準b - 流れ方向:左→右、ドレンコック付、製品銘板とケ-ス注意表示の単位表記:MPa
オーダーメイド仕様 - 標準


関連製品
フィールドの情報 フィールドの値 値の情報
AF42P-050AS ブラケットアセンブリ
C42FP-260S ケースOリング
AF40P-060S フィルタエレメント
AF42P-040S バッフル

Go Top