![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面2014年12月に生産中止しました。リフレッシュシリーズ:AF20-AF40-A →新シリーズで選定する |
仕様: AF10-60 Series モジュラタイプ エアフィルタ
※AF20,30,40,40-06は2013年5月生産終了しました
AF20,30,40,40-06-Aをご選定願います
AF20,30,40,40-06-Aをご選定願います
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
ボディサイズ | 30 | ボディサイズ |
ねじの種類 | - | メートルねじ(M5)/Rc |
管接続口径 | 02 | 1/4 |
オプションa | - | なし |
オプションb | - | なし |
準標準a | - | ポリカーボネートケース |
準標準b | - | 流れ方向:左→右、ドレンコック付、製品銘板とケ-ス注意表示の単位表記:MPa |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
AF30P-040S | バッフル |
![]() |
AF30P-060S | フィルタエレメント |
![]() |
C3SFP-260S | ケースOリング |
![]() |
C3SF | ケースアセンブリ |