![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: AF20-D~AF60-D Series エアフィルタ
●視認性&耐環境性向上
2層構造透明ケースガードでケース全周をカバー
視認性向上:360°
●工具不要
エレメント交換時の作業性向上
2層構造透明ケースガードでケース全周をカバー
視認性向上:360°
●工具不要
エレメント交換時の作業性向上
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
ボディサイズ | 20 | 20 |
ねじ種類 | F | G |
管接続口径 | 02 | 1/4 |
ブラケット | - | ブラケットなし |
フロート式オートドレン | C | N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし |
ケース | C | ケースガード付 |
ドレン排出口オプションa | - | ドレンコック付 |
インジケータ | - | インジケータなし |
流れ方向 | - | 流れ方向:左→右 |
ドレン排出口オプションb | - | ドレンコック、バーブ継手なし |
単位表記 | - | 製品の単位表記:MPa、℃ |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
AF20P-060S | フィルタエレメント |
- | AF24P-040S | バッフル |
![]() |
C2SFP-260S | ケースOリング |
- | AD27-C-D | ケースアセンブリ |