![]() |
品番: |
仕様: フロート式オートドレン
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 関連製品 |
---|---|---|
![]() |
AW10-60 Series モジュラタイプ フィルタレギュレータ(逆流機能選択可) | →詳細 |
![]() |
ACG Series エアコンビネーション 機器の構成:圧力計内蔵フィルタレギュレータ、ルブリケータ | →詳細 |
![]() |
ACG Series エアコンビネーション 機器の構成:エアフィルタ、圧力計内蔵レギュレータ、ルブリケータ | →詳細 |
![]() |
ACG Series エアコンビネーション 機器の構成:エアフィルタ、圧力計内蔵レギュレータ | →詳細 |
![]() |
ACG Series エアコンビネーション 機器の構成:エアフィルタ、ミストセパレータ、圧力計内蔵レギュレータ | →詳細 |
![]() |
AF10-60 Series モジュラタイプ エアフィルタ | →詳細 |
![]() |
AWD20-40 Series マイクロミストセパレータレギュレータ | →詳細 |
![]() |
AWG20-40 Series モジュラタイプ 圧力計内蔵フィルタレギュレータ | →詳細 |
![]() |
AWG20K-40K Series モジュラタイプ 逆流機能付圧力計内蔵フィルタレギュレータ | →詳細 |
![]() |
AWM20-40 Series ミストセパレータレギュレータ | →詳細 |
![]() |
IDF□E Series 冷凍式エアドライヤ 標準入気 入口空気温:35℃ 出口空気圧力露点:10℃ 使用冷媒R134a(HFC) | →詳細 |
![]() |
IDU□E Series 冷凍式エアドライヤ 高温入気 入口空気温:55℃ 出口空気圧力露点:10℃ 使用冷媒R407C(HFC) | →詳細 |
![]() |
IDU□E Series 冷凍式エアドライヤ 高温入気 入口空気温:55℃ 出口空気圧力露点:10℃ 使用冷媒R134a(HFC) | →詳細 |
![]() |
AFD20-40 Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ | →詳細 |
![]() |
AFM20-40 Series モジュラタイプ ミストセパレータ | →詳細 |
![]() |
IDF□E Series 冷凍式エアドライヤ 標準入気 入口空気温:35℃(22E,37E)、40℃(55E,75E) 出口空気圧力露点:10℃ 使用冷媒R407C(HFC) | →詳細 |