WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ

品番:
AD402-04D-V-A

CADプレビュー2D/3D CADWEBカタログ

簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。

簡易図面  
仕様: AD402-A Series オートドレンバルブ
●耐異物性向上
●ドレン排出量UP
  ドレン排出量:最大100cm3/回(従来比:3倍)
●耐環境性向上/透明ケースガードで全周保護が可能
●視認性向上:360°
●軽量化:質量22%DOWN
●メンテナンススペース削減
●メンテナンス性向上
  ケース着脱がワンタッチ式で工具不要
●使用環境に合わせてケース材質の選択が可能
フィールドの情報 フィールドの値 値の情報
配管方向 - 縦配管
ねじの種類 - Rc
管接続口径 04 1/2
オートドレンタイプ D N.O.(ノーマルオープン)、無加圧時ドレン排出あり
ケース - ポリカーボネートケース
流れ方向 - INポート左側
バルブ V ブリードバルブ付
圧力単位 - 製品銘板、ケースの注意表示の単位表記:MPa


関連製品
フィールドの情報 フィールドの値 値の情報
AD52-A ケース

Go Top