![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: AD402-A Series オートドレンバルブ
●耐異物性向上
●ドレン排出量UP
ドレン排出量:最大100cm3/回(従来比:3倍)
●耐環境性向上/透明ケースガードで全周保護が可能
●視認性向上:360°
●軽量化:質量22%DOWN
●メンテナンススペース削減
●メンテナンス性向上
ケース着脱がワンタッチ式で工具不要
●使用環境に合わせてケース材質の選択が可能
●ドレン排出量UP
ドレン排出量:最大100cm3/回(従来比:3倍)
●耐環境性向上/透明ケースガードで全周保護が可能
●視認性向上:360°
●軽量化:質量22%DOWN
●メンテナンススペース削減
●メンテナンス性向上
ケース着脱がワンタッチ式で工具不要
●使用環境に合わせてケース材質の選択が可能
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
配管方向 | - | 縦配管 |
ねじの種類 | - | Rc |
管接続口径 | 04 | 1/2 |
オートドレンタイプ | D | N.O.(ノーマルオープン)、無加圧時ドレン排出あり |
ケース | - | ポリカーボネートケース |
流れ方向 | - | INポート左側 |
バルブ | - | なし |
圧力単位 | - | 製品銘板、ケースの注意表示の単位表記:MPa |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
AD52-A | ケース |