WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ

品番:
AC40C-N04G-A

CADプレビュー2D/3D CADWEBカタログ

簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。

簡易図面  
仕様: AC20C-AC40C-A Series エアコンビネーション:エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ
●作業性向上
 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と
 なりました
●省エネレギュレータ 圧力降下量:最大50%改善
●メンテナンススペース削減 最大46%減
●視認性&安全性向上
 透明ケースガードでケース全周を覆いました
●アタッチメント
 スペーサ:Y200-A、Y300-A、Y400-A、Y500-A
 ブラケット付スペーサ:Y200T-A、Y300T-A、Y400T-A、Y500T-A
フィールドの情報 フィールドの値 値の情報
ボディサイズ 40 ボディサイズ
ねじの種類 N NPT
管接続口径 04 1/2
オプションa - オートドレンなし
オプションb G 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
アタッチメント - アタッチメントなし
準標準a - 0.05~0.7MPa設定、ポリカーボネートケース
準標準b - ドレンコック付、リリ-フタイプ、流れ方向:左→右、銘板と圧力計の単位表記:MPa


関連製品
フィールドの情報 フィールドの値 値の情報
E400-N02-A 配管アダプタ
E400-N03-A 配管アダプタ
E400-N04-A 配管アダプタ
E400-N06-A 配管アダプタ
Y44-N02-A クロススペーサ
Y44-N03-A クロススペーサ
G46-10-N01 丸型圧力計
Y420P-050S スペーサ用パッキン
Y400-A スペーサ
Y400T-A ブラケット付スペーサ

Go Top