![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: AC20C-AC40C-B Series エアコンビネーション:エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ
●オーダーメイド追加 [New]
●視認性&耐環境性向上
●作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に
●メンテナンススペース削減:最大46%減
●レギュレータ:設定圧力0.05~0.85MPa、0.02~0.2MPa
●選べる圧力計
角形埋込式圧力計、丸形圧力計、デジタル圧力スイッチ
●視認性&耐環境性向上
●作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に
●メンテナンススペース削減:最大46%減
●レギュレータ:設定圧力0.05~0.85MPa、0.02~0.2MPa
●選べる圧力計
角形埋込式圧力計、丸形圧力計、デジタル圧力スイッチ
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
ボディサイズ | 40 | ボディサイズ |
ねじの種類 | - | Rc |
管接続口径 | 04 | 1/2 |
オプションa | - | オートドレンなし |
オプションb | E | 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ) |
アタッチメント | - | アタッチメントなし |
準標準a | - | 0.05~0.85MPa設定、ポリカーボネートケース、ルブリケータ油排出口にドレンコックなし |
準標準b | - | ドレンコック付、リリ-フタイプ、流れ方向:左→右、製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記:MPa |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
E400-02-A | 配管アダプタ |
![]() |
E400-03-A | 配管アダプタ |
![]() |
Y400-A | スペーサ |
![]() |
Y400T-A | ブラケット付スペーサ |
![]() |
Y420P-050S | スペーサ用パッキン |
![]() |
GC3-10AS | 角型埋込式圧力計 |
![]() |
GC3P-010AS | 圧力計カバー |