![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面2025年3月に生産中止しました。リフレッシュシリーズ:AC20-AC40-D →新シリーズで選定する |
仕様: AC10-AC40-A Series エアコンビネーション:エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータ
●作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と
なりました
●省エネレギュレータ 圧力降下量:最大50%改善
●メンテナンススペース削減 最大46%減
●視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました
●アタッチメント
スペーサ:Y200-A、Y300-A、Y400-A、Y500-A
ブラケット付スペーサ:Y200T-A、Y300T-A、Y400T-A、Y500T-A
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と
なりました
●省エネレギュレータ 圧力降下量:最大50%改善
●メンテナンススペース削減 最大46%減
●視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました
●アタッチメント
スペーサ:Y200-A、Y300-A、Y400-A、Y500-A
ブラケット付スペーサ:Y200T-A、Y300T-A、Y400T-A、Y500T-A
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
ボディサイズ | 40 | ボディサイズ |
ねじの種類 | N | NPT |
管接続口径 | 04 | 1/2 |
オプションa | - | オートドレンなし |
オプションb | G | 丸形圧力計(リミットインジケータなし)/(リミットインジケータ付) |
アタッチメント | - | アタッチメントなし |
準標準a | - | 0.05~0.7MPa設定、ポリカーボネートケース、ルブリケータ油排出口にドレンコックなし |
準標準b | Z | ドレンコック付、リリ-フタイプ、流れ方向:左→右、製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記:psi、˚F |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
E400-N02-A | 配管アダプタ |
![]() |
E400-N03-A | 配管アダプタ |
![]() |
E400-N04-A | 配管アダプタ |
![]() |
E400-N06-A | 配管アダプタ |
![]() |
Y44-N02-A | クロススペーサ |
![]() |
Y44-N03-A | クロススペーサ |
![]() |
G46-10-N01 | 丸型圧力計 |
![]() |
Y400-A | スペーサ |
![]() |
Y400T-A | ブラケット付スペーサ |