WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ

品番:
AC40-04CG-D

CADプレビュー2D/3D CADWEBカタログ

簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。

簡易図面  
仕様: AC20-D~AC40-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータ
●フラットで一体感のあるデザイン
●視認性&耐環境性向上
  2層構造透明ケースガードでケース全周をカバー
  視認性向上:360°
●工具不要
  エレメント交換時の作業性向上(AF-Dのみ)
●アタッチメント
  スペーサ:Y200-D、Y300-D、Y400-D
  ブラケット付スペーサ:Y200T-D、Y300T-D、Y400T-D
フィールドの情報 フィールドの値 値の情報
ボディサイズ 40 40
ねじ種類 - Rc
管接続口径 04 1/2
フロート式オートドレン C N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
圧力計 G 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
デジタル圧力スイッチ - デジタル圧力スイッチなし
残圧抜き3ポート弁 - 残圧抜き3ポート弁なし
設定圧力 - 0.05~0.85MPa設定
ケース·ルブリケータ油排出口 - ポリカーボネートケース、ルブリケータにドレンコックなし
ドレン排出口オプションa - ドレンコック付
排気機構 - リリーフタイプ
流れ方向 - 流れ方向:左→右
ドレン排出口オプションb - ドレンコック、バーブ継手(Φ6XΦ4ナイロンチューブ用)なし
単位表記 - 製品の単位表記:MPa、℃;圧力計単位表記:MPa


関連製品
フィールドの情報 フィールドの値 値の情報
G46-10-01 丸型圧力計
Y400T-D ブラケット付スペーサ
Y420P-050S スペーサ用パッキン
AD47-D ケースアセンブリ

Go Top