WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ

品番:
AC30B-03E-D

CADプレビュー2D/3D CADWEBカタログ

簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。

簡易図面  
仕様: AC20B-D~AC40B-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ
●フラットで一体感のあるデザイン
●視認性&耐環境性向上
  2層構造透明ケースガードでケース全周をカバー
  視認性向上:360°
●工具不要
  エレメント交換時の作業性向上(AF-Dのみ)
●アタッチメント
  スペーサ:Y200-D、Y300-D、Y400-D
  ブラケット付スペーサ:Y200T-D、Y300T-D、Y400T-D
フィールドの情報 フィールドの値 値の情報
ボディサイズ 30 30
ねじ種類 - Rc
管接続口径 03 3/8
フロート式オートドレン - オートドレンなし
圧力計 E 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
デジタル圧力スイッチ - デジタル圧力スイッチなし
残圧抜き3ポート弁 - 残圧抜き3ポート弁なし
設定圧力 - 0.05~0.85MPa設定
ケース - ポリカーボネートケース
フィルタレギュレータドレン排出口 - ドレンコック付
排気機構 - リリーフタイプ
流れ方向 - 流れ方向:左→右
ドレン排出口オプションb - ドレンコック、バーブ継手(Φ6XΦ4ナイロンチューブ用)なし
単位表記 - 製品の単位表記:MPa、℃;圧力計単位表記:MPa


関連製品
フィールドの情報 フィールドの値 値の情報
Y300T-D ブラケット付スペーサ
Y320P-050S スペーサ用パッキン
GC3-10AS-D 圧力計

Go Top