WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ

品番:
AC30A-N02DG-Z-A

CADプレビュー2D/3D CADWEBカタログ

簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。

簡易図面  
仕様: AC10A-AC40A-A Series エアコンビネーション:フィルタレギュレータ+ルブリケータ
●作業性向上
 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と
 なりました
●省エネレギュレータ 圧力降下量:最大50%改善
●メンテナンススペース削減 最大46%減
●視認性&安全性向上
 透明ケースガードでケース全周を覆いました
●アタッチメント
 スペーサ:Y200-A、Y300-A、Y400-A、Y500-A
 ブラケット付スペーサ:Y200T-A、Y300T-A、Y400T-A、Y500T-A
フィールドの情報 フィールドの値 値の情報
ボディサイズ 30 ボディサイズ
ねじの種類 N NPT
管接続口径 02 1/4
オプションa D フロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
オプションb G 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
アタッチメント - アタッチメントなし
準標準a - 0.05~0.7MPa設定、ポリカーボネートケース、ルブリケータ油排出口にドレンコックなし
準標準b Z ドレンコック付、リリ-フタイプ、流れ方向:左→右、製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記:psi、˚F


関連製品
フィールドの情報 フィールドの値 値の情報
Y300-A スペーサ
Y300T-A ブラケット付スペーサ
Y320P-050S スペーサ用パッキン
E300-N02-A 配管アダプタ
E300-N03-A 配管アダプタ
E300-N04-A 配管アダプタ
G36-10-N01 丸型圧力計

Go Top