![]() |
品番: 2014年12月に生産中止しました。リフレッシュシリーズ:AC20-AC60-B →新品番を表示 |
仕様: AC10-AC60 Series エアコンビネーション:エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータ
※AC20,25,30,40,40-06は2013年5月生産終了しました
AC20,25,30,40,40-06-Aをご選定願います
角形埋込式圧力計付、デジタル圧力スイッチ付は生産終了対象外です
AC20,25,30,40,40-06-Aをご選定願います
角形埋込式圧力計付、デジタル圧力スイッチ付は生産終了対象外です
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
ボディサイズ | 30 | ボディサイズ |
ねじの種類 | - | メートルねじ(M5)/Rc |
管接続口径 | 03 | 3/8 |
オプションa | - | オートドレンなし |
オプションb | - | 圧力計なし |
アタッチメント | S | 圧力スイッチ |
準標準a | - | 0.05~0.85MPa設定、ポリカーボネートケース、ルブリケータ油排出口にドレンコックなし |
準標準b | - | ドレンコック付、リリ-フタイプ、流れ方向:左→右、銘板と圧力計の単位表記:MPa |