![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: AC10B-AC40B-A Series エアコンビネーション:エアフィルタ+レギュレタ
●作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と
なりました
●省エネレギュレータ 圧力降下量:最大50%改善
●メンテナンススペース削減 最大46%減
●視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました
●アタッチメント
スペーサ:Y200-A、Y300-A、Y400-A、Y500-A
ブラケット付スペーサ:Y200T-A、Y300T-A、Y400T-A、Y500T-A
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と
なりました
●省エネレギュレータ 圧力降下量:最大50%改善
●メンテナンススペース削減 最大46%減
●視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました
●アタッチメント
スペーサ:Y200-A、Y300-A、Y400-A、Y500-A
ブラケット付スペーサ:Y200T-A、Y300T-A、Y400T-A、Y500T-A
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
ボディサイズ | 25 | ボディサイズ |
ねじの種類 | - | メートルねじ(M5)/Rc |
管接続口径 | 02 | 1/4 |
オプションa | - | オートドレンなし |
オプションb | G | 丸形圧力計(リミットインジケータなし)/(リミットインジケータ付) |
アタッチメント | SV | 圧力スイッチと残圧抜き3ポート弁 |
準標準a | - | 0.05~0.7MPa設定、ポリカーボネートケース |
準標準b | - | ドレンコック付、リリ-フタイプ、流れ方向:左→右、銘板と圧力計の単位表記:MPa |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
Y320P-050S | スペーサ用パッキン |
![]() |
Y300-A | スペーサ |
![]() |
Y300T-A | ブラケット付スペーサ |
![]() |
E300-02-A | 配管アダプタ |
![]() |
E300-03-A | 配管アダプタ |
![]() |
E300-04-A | 配管アダプタ |
![]() |
Y34-01-A | クロススペーサ |
![]() |
Y34-02-A | クロススペーサ |
![]() |
G36-10-01 | 丸型圧力計 |
![]() |
VHS30-02A | 残圧抜き3ポート弁 |
![]() |
VHS30-03A | 残圧抜き3ポート弁 |
![]() |
IS10M-30-A | 圧力スイッチ |