![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面2014年12月に生産中止しました。リフレッシュシリーズ:AC20A-AC60A-B →新品番を表示 |
仕様: AC10A-AC60A Series エアコンビネーション:フィルタレギュレータ+ルブリケータ
※AC20,25,30,40,40-06は2013年5月生産終了しました
AC20,25,30,40,40-06-Aをご選定願います
角形埋込式圧力計付、デジタル圧力スイッチ付は生産終了対象外です
AC20,25,30,40,40-06-Aをご選定願います
角形埋込式圧力計付、デジタル圧力スイッチ付は生産終了対象外です
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
ボディサイズ | 20 | ボディサイズ |
ねじの種類 | N | NPT |
管接続口径 | 02 | 1/4 |
オプションa | C | フロート式オートドレン(N.C.) |
オプションb | G | 丸形圧力計(リミットインジケータなし)/(リミットインジケータ付) |
アタッチメント | - | アタッチメントなし |
準標準a | 2 | 0.05~0.85MPa設定、金属ケース、ルブリケータ油排出口にドレンコックなし |
準標準b | RZ | ドレンコック付、リリ-フタイプ、流れ方向:右→左、製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記:psi、˚F |