![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: AC20A-D~AC40A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ
●フラットで一体感のあるデザイン
●視認性&耐環境性向上
2層構造透明ケースガードでケース全周をカバー
視認性向上:360°
●工具不要
エレメント交換時の作業性向上(AF-Dのみ)
●アタッチメント
スペーサ:Y200-D、Y300-D、Y400-D
ブラケット付スペーサ:Y200T-D、Y300T-D、Y400T-D
●視認性&耐環境性向上
2層構造透明ケースガードでケース全周をカバー
視認性向上:360°
●工具不要
エレメント交換時の作業性向上(AF-Dのみ)
●アタッチメント
スペーサ:Y200-D、Y300-D、Y400-D
ブラケット付スペーサ:Y200T-D、Y300T-D、Y400T-D
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
ボディサイズ | 20 | 20 |
ねじ種類 | - | Rc |
管接続口径 | 02 | 1/4 |
フロート式オートドレン | - | オートドレンなし |
圧力計 | E | 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) |
デジタル圧力スイッチ | - | デジタル圧力スイッチなし |
残圧抜き3ポート弁 | - | 残圧抜き3ポート弁なし |
設定圧力 | - | 0.05~0.85MPa設定 |
ケース·ルブリケータ油排出口 | - | ポリカーボネートケース、ルブリケータにドレンコックなし |
ドレン排出口オプションa | - | ドレンコック付 |
排気機構 | - | リリーフタイプ |
流れ方向 | - | 流れ方向:左→右 |
ドレン排出口オプションb | - | ドレンコック、バーブ継手(Φ6XΦ4ナイロンチューブ用)なし |
単位表記 | - | 製品の単位表記:MPa、℃;圧力計単位表記:MPa |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
Y200T-D | ブラケット付スペーサ |
![]() |
Y220P-050S | スペーサ用パッキン |
![]() |
GC3-10AS-D | 圧力計 |