![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面2025年3月に生産中止しました。リフレッシュシリーズ:AC20A-AC40A-D →新シリーズで選定する |
仕様: AC20A-AC60A-B Series エアコンビネーション:フィルタレギュレータ+ルブリケータ
●オーダーメイド追加 [New]
●視認性&耐環境性向上
●作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に
●メンテナンススペース削減:最大46%減
●レギュレータ:設定圧力0.05~0.85MPa、0.02~0.2MPa
●選べる圧力計
角形埋込式圧力計、丸形圧力計、デジタル圧力スイッチ
●視認性&耐環境性向上
●作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に
●メンテナンススペース削減:最大46%減
●レギュレータ:設定圧力0.05~0.85MPa、0.02~0.2MPa
●選べる圧力計
角形埋込式圧力計、丸形圧力計、デジタル圧力スイッチ
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
ボディサイズ | 20 | ボディサイズ |
ねじの種類 | - | Rc |
管接続口径 | 02 | 1/4 |
オプションa | C | フロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし |
オプションb | G | 丸形圧力計(リミットインジケータ付) |
アタッチメント | - | アタッチメントなし |
準標準a | - | 0.05~0.85MPa設定、ポリカーボネートケース、ルブリケータ油排出口にドレンコックなし |
準標準b | - | ドレンコック付、リリ-フタイプ、流れ方向:左→右、製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記:MPa |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
Y200-A | スペーサ |
![]() |
Y200T-A | ブラケット付スペーサ |
![]() |
Y220P-050S | スペーサ用パッキン |
![]() |
IS10M-20-A | 圧力スイッチ |
![]() |
E200-01-A | 配管アダプタ |
![]() |
E200-02-A | 配管アダプタ |
![]() |
E200-03-A | 配管アダプタ |
![]() |
IS10E-2001-A | 配管アダプタ付 圧力スイッチ |
![]() |
IS10E-2002-A | 配管アダプタ付 圧力スイッチ |
- | IS10E-2003-A | null |
![]() |
Y24-01-A | クロススペーサ |
![]() |
Y24-02-A | クロススペーサ |
![]() |
G36-10-01 | 丸型圧力計 |
![]() |
AD27-A | フロート式オートドレン |