WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ

品番:
AC20-02G-A

CADプレビュー2D/3D CADWEBカタログ

簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。

簡易図面  

2025年3月に生産中止しました。リフレッシュシリーズ:AC20-AC40-D

新シリーズで選定する
仕様: AC10-AC40-A Series エアコンビネーション:エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータ
●作業性向上
 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と
 なりました
●省エネレギュレータ 圧力降下量:最大50%改善
●メンテナンススペース削減 最大46%減
●視認性&安全性向上
 透明ケースガードでケース全周を覆いました
●アタッチメント
 スペーサ:Y200-A、Y300-A、Y400-A、Y500-A
 ブラケット付スペーサ:Y200T-A、Y300T-A、Y400T-A、Y500T-A
フィールドの情報 フィールドの値 値の情報
ボディサイズ 20 ボディサイズ
ねじの種類 - メートルねじ(M5)/Rc
管接続口径 02 1/4
オプションa - オートドレンなし
オプションb G 丸形圧力計(リミットインジケータなし)/(リミットインジケータ付)
アタッチメント - アタッチメントなし
準標準a - 0.05~0.7MPa設定、ポリカーボネートケース、ルブリケータ油排出口にドレンコックなし
準標準b - ドレンコック付、リリ-フタイプ、流れ方向:左→右、銘板と圧力計の単位表記:MPa


関連製品
フィールドの情報 フィールドの値 値の情報
Y200-A スペーサ
Y200T-A ブラケット付スペーサ
E200-01-A 配管アダプタ
E200-02-A 配管アダプタ
E200-03-A 配管アダプタ
Y24-01-A クロススペーサ
Y24-02-A クロススペーサ
G36-10-01 丸型圧力計

Go Top