![]() |
品番: |
仕様: 52-SY Series ATEX指令 5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
防爆表示 | 52 | ATEX カテゴリー2 |
シリーズ | 5 | 52-SY5000 |
切換方式 | 1 | 2位置シングル |
配管形式 | 2 | 直接配管形 |
パイロット方式 | - | 内部パイロット |
バリア | - | バリアなし |
口出線取出し方法 | L | L形プラグコネクタ |
リード線長さ | 3 | 300mm |
マニュアル | - | ノンロックプッシュ式 |
A·Bポート管接続口径 | 01 | 1/8 |
ねじの種類 | F | G |
ブラケット | - | ブラケットなし |