![]() |
品番: |
仕様: 51-SY5000·7000 Series 本質安全防爆システム対応 5ポートソレノイドバルブ 直接配管形マニホールド 一体形ベース 20型
●Ex ia ⅡC T5 (機器検定合格品)
型式検定合格番号:DEK22.0071X
●3種類のコネクタ選択が可能。
L形プラグコネクタ、カバー付L形プラグコネクタ、IP65対応ケーブル付
●購入時に2種類のバリアから選択、または任意のバリアを選定可能
※任意のバリアを選定した場合の動作確認はお客様が行ってください
●マニホールド型式:51-SS5Y5,51-SS5Y7
型式検定合格番号:DEK22.0071X
●3種類のコネクタ選択が可能。
L形プラグコネクタ、カバー付L形プラグコネクタ、IP65対応ケーブル付
●購入時に2種類のバリアから選択、または任意のバリアを選定可能
※任意のバリアを選定した場合の動作確認はお客様が行ってください
●マニホールド型式:51-SS5Y5,51-SS5Y7
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
防爆表示 | 51 | 本質安全防爆構造 |
マニホールドシリーズ | 5 | 51-SY5000 |
連数 | 20 | 20連 |
ねじの種類 | - | Rc |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
SY5000-26-20A | ブランキングプレートASSY |
![]() |
SY5000-GS-1 | ガスケットAssy |
![]() |
SY5000-38-1A | 単独SUPスペーサAssy |
![]() |
SY5000-39-1A | 単独EXHスペーサAssy |
![]() |
SY5000-75-2A | 単独SUPスペーサAssy+単独EXHスペーサAssy |