![]() |
品番: |
仕様: 50-VFE3000/5000 Series 防爆形ソレノイドバルブ
●Exd Ⅱ BT4 (TIIS認定品)
●防水性:IPX6試験に合格
●パイロット弁の排気対策が不要
(主弁·パイロット弁集合排気形[50-VFE3000])
●マニホールド化可能(50-VEF)
●セレクタ弁、デバイダ弁として、また真空用として使用可能 (50-VPE)
●マニホールド型式:50-VV5FE3,50-VV5FE5
●防水性:IPX6試験に合格
●パイロット弁の排気対策が不要
(主弁·パイロット弁集合排気形[50-VFE3000])
●マニホールド化可能(50-VEF)
●セレクタ弁、デバイダ弁として、また真空用として使用可能 (50-VPE)
●マニホールド型式:50-VV5FE3,50-VV5FE5
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
ボディサイズ | 5 | 50-VFE5000 |
合成シンボル | 1 | シングルソレノイド |
ボディ形式 | 2 | 直接配管形(20形マニホールド用) |
ボディオプション | 0 | 標準品 |
定格電圧 | 1 | AC100V 50/60Hz |
外部リード線取込方法 | T | 電線管耐圧ねじ結合式引込方式 |
マニュアル | D | プッシュターンロック式 (ドライバ操作形) |
管接続口径 | 02 | Rc1/4 |
オプション | - | なし |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
VF5000-7-1A | ブラケット(取付ねじ付) |
![]() |
VF5000-7-1 | ブラケット |
![]() |
VF5000-17-1 | 取付ビス |