品番: |
仕様: 21-/22-CQ2-Z Series 銅·フッ素·シリコン系不可+低発塵 薄形シリンダ:複動·片ロッド
クリーンシリーズ
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
銅・フッ素・シリコン系不可+低発塵 | 21 | リリーフタイプ |
オートスイッチ付 | D | オートスイッチ付 |
取付支持金具 | B | 通し穴(標準) |
チューブ内径 | 32 | チューブ内径 32mm |
ポートねじの種類 | - | Rc/Mねじ |
シリンダストローク | 40 | シリンダストローク 40mm |
ロッド先端ねじ | - | 標準(ロッド先端めねじ) |
オートスイッチ取付溝 | Z | Φ12-Φ25 2面/Φ32-Φ100 4面 |
オートスイッチ | M9N | 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(NPN), 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V) |
オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
CQ-M5X85L | 取付ボルト |