品番: |
仕様: 20-CQ2B-Z Series 銅系·フッ素系不可 薄形シリンダ
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
オートスイッチ付 | D | オートスイッチ付 |
チャック内径 | 32 | チューブ内径 50mm |
シリンダストローク | 25 | シリンダストローク 25mm |
クッション | C | ラバークッション付 |
ボディオプション | - | 標準 |
WEBカタログ
品番: |
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
オートスイッチ付 | D | オートスイッチ付 |
チャック内径 | 32 | チューブ内径 50mm |
シリンダストローク | 25 | シリンダストローク 25mm |
クッション | C | ラバークッション付 |
ボディオプション | - | 標準 |