![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: 12-/13-MGPL-Z Series クリーンシリーズ ガイド付薄形シリンダ
クリーンシリーズ
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
クリーンシリーズ | 12 | リリーフタイプ(摺動部特殊処理) |
軸受の種類 | L | ボールブッシュ軸受 |
チューブ内径 | 25 | チューブ内径 25mm |
ポートねじの種類 | - | Φ12~Φ16:M5X0.8,Φ20~Φ63:Rc |
シリンダストローク | 30 | シリンダストローク 30mm |
オートスイッチ | A90V | 有接点オートスイッチ, グロメット, 2線式, 縦取出, リード線0.5m, 適用電圧:AC/DC24V以下,AC/DC48V以下,AC/DC100V以下 |
オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |