![]() |
品番: |
仕様: 12-CY3B Series クリーンシリーズ マグネット式ロッドレスシリンダ
●CY1シリーズをさらにグレードアップ
●取付方法はCY1シリーズと同一
●軸受性能向上
●摺動抵抗低減
●NPTねじ、Gねじを標準化
●取付方法はCY1シリーズと同一
●軸受性能向上
●摺動抵抗低減
●NPTねじ、Gねじを標準化
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
クリーンシリーズ | 12 | 摺動部特殊処理 |
チューブ内径 | 6 | チューブ内径 6mm |
ポートねじの種類 | - | M3X0.5(Φ6)、M5X0.8(Φ10,Φ15)、Rc(Φ20~Φ63) |
シリンダストローク | 100 | シリンダストローク 100mm |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
GR-S-010 | グリスパック |
![]() |
GR-S-020 | グリスパック |
![]() |
12-CY3B6-PS | 交換部品 パッキンセット |