品番: |
仕様: 10-/11-CG1-Z Series クリーンシリーズ エアシリンダ:複動·片ロッド
クリーンシリーズ
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
クリーンシリーズ | 11 | バキュームタイプ |
オートスイッチ付 | D | オートスイッチ付 |
取付支持金具 | F | ロッド側フランジ形 |
クッション | N | ラバークッション |
チューブ内径 | 20 | チューブ内径 20mm |
シリンダストローク | 100 | シリンダストローク 100mm |
ロッド先端ねじ | - | ロッド先端おねじ |
オートスイッチ | - | オートスイッチなし |
オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
- | GR-F-005 | グリスパック |
CG-F020 | フランジ | |
IY-G02 | ナックル用ピン | |
10-CG1N20Z-PS | 交換部品 パッキンセット | |
NT-02 | ロッド先端ナット 材質:炭素鋼 | |
I-G02 | 一山ナックルジョイント | |
Y-G02 | 二山ナックルジョイント |