![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: 10-/11-CUJ Series クリーンシリーズ ミニフリーマウントシリンダ
クリーンシリーズ
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
クリーンシリーズ | 11 | バキュームタイプ |
磁石 | - | ナシ |
取付方向 | B | 横方向取付 |
チューブ内径 | 10 | チューブ内径 10mm |
ストローク | 4 | ストローク 4mm |
作動方式 | D | 複動形 |
ロッド先端ねじ | M | ロッド先端おねじ |
オートスイッチ | - | オートスイッチなし |
オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
- | GR-F-005 | グリスパック |
![]() |
11-CUJB10-PS | 交換部品 パッキンセット |
![]() |
NTJ-015A | ロッド先端ナット 材質:鉄 |