![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: 10-/11-CUJ Series クリーンシリーズ ミニフリーマウントシリンダ
クリーンシリーズ
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
クリーンシリーズ | 11 | バキュームタイプ |
磁石 | D | あり(内蔵) |
取付方向 | B | 横方向取付 |
チューブ内径 | 6 | チューブ内径 6mm |
ストローク | 15 | ストローク 15mm |
作動方式 | D | 複動形 |
ロッド先端ねじ | M | ロッド先端おねじ |
オートスイッチ | F8NL | 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(NPN), 縦取出, リード線3m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V) |
オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
- | GR-F-005 | グリスパック |
![]() |
11-CUJB6-PS | 交換部品 パッキンセット |
![]() |
NTJ-006A | ロッド先端ナット 材質:鉄 |