![]() |
品番: |
仕様: 10-SY3000·5000·7000·9000 Series クリーンシリーズ 5ポートソレノイドバルブ 直接配管形/単体
クリーンシリーズ
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
シリーズ | 3 | 10-SY3000 |
切換方式 | 3 | 3位置クローズドセンタ |
コイル仕様 | - | 標準 |
定格電圧 | 5 | DC24V |
リード線取出方法 | L | L形プラグコネクタ リード線付(長さ300mm) |
ランプ·サージ電圧保護回路 | Z | ランプ·サージ電圧保護回路付 |
マニュアル | D | プッシュターンロック式 (ドライバ操作形) |
A·Bポート管接続口径 | C4 | Φ4ワンタッチ管継手 |
ねじの種類 | - | Rc |
ブラケット | - | なし |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
CE対応 | - | - |