![]() |
品番: |
仕様: 10-VQ1000/2000 Series クリーンシリーズ 5ポートソレノイドバルブ プラグインユニット ベース配管形 マニホールド Dサブコネクタキット
クリーンシリーズ
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
クリーンシリーズ | 10 | クリーンシリーズ |
シリーズ | 1 | VQ1000 |
マニホールド型式 | 1 | プラグインユニット |
連数 | 08 | 8連 |
シリンダポート管接続口径 | C4 | Φ4用ワンタッチ管継手付 |
コネクタ取出方向 | S | 横取出し |
付属するケーブルの長さ | 1 | ケーブル1.5m付 |
電圧 | - | なし |
背圧防止弁 | - | 背圧防止弁なし |
DINレール | D | DINレール取付形 |
配線仕様特殊 | - | ダブル配線 |
銘板プレート | N | 銘板プレート付 |
外部パイロット | - | 内部パイロット |
CE対応 | - | - |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
VVQ1000-80A-1 | ガスケット |
![]() |
VVQ1000-80A-2 | パッキン |
![]() |
VVQ1000-80A-4 | クリップ |
![]() |
VVQ1000-80A-3 | クランプビス |
![]() |
VVQ1000-51A-C8 | 管継手ASSY |
![]() |
VVQ1000-10A-1 | ブランキングプレートASSY |
![]() |
VVQ1000-P-1-C6 | 単独SUP用スペーサ |
![]() |
VVQ1000-P-1-N7 | 単独SUP用スペーサ |
![]() |
VVQ1000-R-1-C6 | 単独EXH用スペーサ |
![]() |
VVQ1000-R-1-N7 | 単独EXH用スペーサ |
![]() |
VVQ1000-16A | SUPブロックプレート |
![]() |
KQ2P-08 | プラグ |
![]() |
KQ2P-09 | プラグ |
![]() |
VVQ0000-58A | ポートプラグ |
![]() |
VVQ1000-57A | DINレール取付金具 |
![]() |
VVQ1000-2A-1 | U側エンドプレートAssy |
![]() |
VVQ1000-2A-1-S | U側エンドプレートAssy |
![]() |
VVQ1000-TR-08 | タイロッドASSY |
![]() |
VVQ1000-N-8 | 銘板プレート |
![]() |
VVQ1000-50A-C4 | 管継手ASSY |
![]() |
VVQ1000-1A-F1-C4 | マニホールドブロックAssy |
![]() |
VVQ1000-3A-1-F | D側エンドプレートAssy |
![]() |
VVQ1000-3A-1-F-S | D側エンドプレートAssy |
![]() |
VVQ2000-3A-1-F | D側エンドプレートAssy |
![]() |
VVQ2000-3A-1-F-S | D側エンドプレートAssy |
![]() |
KQ2P-04 | プラグ |
![]() |
AXT100-1-FS15 | DサブコネクタハウジングAssy |
![]() |
AXT100-1-FS25 | DサブコネクタハウジングAssy |
![]() |
AXT100-DS25-015 | コネクタAssy |