![]() |
品番: |
仕様: 10-VQD1000 Series クリーンシリーズ 4ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ プラグリードユニット マニホールドベース
クリーンシリーズ
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
クリーンシリーズ | 10 | クリーンシリーズ |
マニホールド形式 | 5 | ベース配管形 |
バルブ連数 | 03 | 3連 |
管接続口径 | M5 | M5ねじ(ベース配管形) |
CE対応 | - | なし |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
VVQD1000-10A-5 | ブランキングプレートアセンブリ |
- | VVQD1000-R-M5-5A | null |