WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ

品番:
10-SY3220-5GZ-C4-F2

2D/3D CADWEBカタログ
仕様: 10-SY3000·5000·7000·9000 Series クリーンシリーズ 5ポートソレノイドバルブ 直接配管形/単体
クリーンシリーズ
フィールドの情報 フィールドの値 値の情報
シリーズ 3 10-SY3000
切換方式 2 2位置ダブル
コイル仕様 - 標準
定格電圧 5 DC24V
リード線取出方法 G グロメット リード線長さ300mm
ランプ·サージ電圧保護回路 Z ランプ·サージ電圧保護回路付
マニュアル - ノンロックプッシュ式
A·Bポート管接続口径 C4 Φ4ワンタッチ管継手
ねじの種類 - Rc
ブラケット F2 サイドブラケット付
オーダーメイド仕様 - 標準
CE対応 - -

Go Top