WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ

品番:
10-SY3140-5LZ-01

WEBカタログ
仕様: 10-SY3000·5000·7000·9000 Series クリーンシリーズ 5ポートソレノイドバルブ ベース配管形/単体
クリーンシリーズ
フィールドの情報 フィールドの値 値の情報
シリーズ 3 10-SY3000
切換方式 1 2位置シングル
パイロット方式 - 内部バイロット
コイル仕様 - 標準
定格電圧 5 DC24V
リード線取出方法 L L形プラグコネクタ リード線付(長さ300mm)
ランプ·サージ電圧保護回路 Z ランプ·サージ電圧保護回路付
マニュアル - ノンロックプッシュ式
管接続口径 01 1/8 サブプレート付
ねじの種類 - Rc
オーダーメイド仕様 - 標準
CE対応 - -

Go Top