![]() |
品番: |
仕様: 10-SY100 Series クリーンシリーズ 3ポートソレノイドバルブ/直動形 弾性体シール ベース配管形 大流量タイプ
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
切換方式 | 2 | ノーマルオープン |
ボディオプション | A | 大流量タイプ |
定格電圧 | 5 | DC24V |
リード線取出し方法 | MO | M形プラグコネクタ コネクタなし |
ランプ·サージ電圧保護回路 | Z | ランプ·サージ電圧保護回路付 |
手動操作 | - | ノンロックプッシュ式 |
配管口径 | M3 | サブプレート付 |
CE対応 | - | - |