WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ

品番:
10-ISE20-N-M-C6H-LB

WEBカタログ
仕様: 10-ISE20 Series クリーンシリーズ 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 正圧用
●設定項目の見える化
●簡単3ステップ設定
●簡単画面切替
   測定値を見ながら設定可能
●ディレー時間:最速1.5ms以下
●消費電流:25mA以下
●IO-Link対応
フィールドの情報 フィールドの値 値の情報
クリーンシリーズ 10 クリーンシリーズ
定格圧力範囲 ISE20 -0.1~1MPa
出力仕様 N NPNオープンコレクタ1出力
単位仕様 M SI単位固定
配管仕様 C6H ワンタッチ管継手Φ6mm ストレートタイプ
オプション1 L コネクタ付リード線(リード線長さ2m、3芯)
オプション2 B パネルマウントアダプタ
オプション3 - 取扱説明書:○;校正証明書:-

Go Top