![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: 10-/11-/12-CXS Series クリーンシリーズ デュアルロッドシリンダ
クリーンシリーズ
●薄形·コンパクト·高精度のガイド機能を持つピック&プレース用
●薄形·コンパクト·高精度のガイド機能を持つピック&プレース用
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
クリーンシリーズ | 10 | リリーフタイプ |
軸受の種類 | L | ボールブッシュ軸受 |
チューブ内径 | 32 | チューブ内径 32mm |
ポートねじの種類 | - | M5X0.8,Rc |
シリンダストローク | 75 | シリンダストローク 75mm |
オートスイッチ | - | オートスイッチなし |
オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
- | GR-F-005 | グリスパック |
![]() |
10-CXSL32-PS | 交換部品 パッキンセット |