![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: 10-/11-CG1-Z Series クリーンシリーズ エアシリンダ:複動·片ロッド
クリーンシリーズ
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
クリーンシリーズ | 10 | リリーフタイプ |
オートスイッチ付 | - | オートスイッチなし |
取付支持金具 | B | 基本形 |
クッション | N | ラバークッション |
チューブ内径 | 25 | チューブ内径 25mm |
シリンダストローク | 44 | |
ロッド先端ねじ | - | ロッド先端おねじ |
オートスイッチ | - | オートスイッチなし |
オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
- | GR-F-005 | グリスパック |
![]() |
IY-G03 | ナックル用ピン |
![]() |
10-CG1N25Z-PS | 交換部品 パッキンセット |
![]() |
NT-03 | ロッド先端ナット 材質:炭素鋼 |
![]() |
I-G03 | 一山ナックルジョイント |
![]() |
Y-G03 | 二山ナックルジョイント |