![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: 10-/11-CUJ Series クリーンシリーズ ミニフリーマウントシリンダ
クリーンシリーズ
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
クリーンシリーズ | 10 | リリーフタイプ |
磁石 | D | あり(内蔵) |
取付方向 | B | 横方向取付 |
チューブ内径 | 8 | チューブ内径 8mm |
ストローク | 6 | ストローク 6mm |
作動方式 | D | 複動形 |
ロッド先端ねじ | - | ロッド先端めねじ |
オートスイッチ | - | オートスイッチなし |
オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
- | GR-F-005 | グリスパック |
![]() |
10-CUJB8-PS | 交換部品 パッキンセット |
![]() |
NTJ-010A | ロッド先端ナット 材質:鉄 |