![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: 10-/11-CQS Series クリーンシリーズ 薄形シリンダ/コンパクトタイプ 標準形/複動·片ロッド
クリーンシリーズ
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
クリーンシリーズ | 10 | リリーフタイプ |
オートスイッチ付 | D | オートスイッチ付 |
取付支持金具 | B | 通し穴·両側タップ共通(標準) |
チューブ内径 | 25 | チューブ内径 25mm |
シリンダストローク | 10 | シリンダストローク 10mm |
ロッド先端ねじ | - | 標準(ロッド先端めねじ) |
オートスイッチ | - | オートスイッチなし |
オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
CQ-M5X55L | 取付ボルト |
![]() |
CQ-M5X45L | 取付ボルト |