![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: 10-/11-CQ2-Z Series クリーンシリーズ 薄形シリンダ:複動·片ロッド
クリーンシリーズ
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
クリーンシリーズ | 10 | リリーフタイプ |
オートスイッチ付 | D | オートスイッチ付 |
取付支持金具 | B | 通し穴(標準) |
チューブ内径 | 50 | チューブ内径 50mm |
ポートねじの種類 | - | Rc/Mねじ |
シリンダストローク | 50 | シリンダストローク 50mm |
ロッド先端ねじ | - | 標準(ロッド先端めねじ) |
オートスイッチ取付溝 | Z | Φ12-Φ25 2面/Φ32-Φ100 4面 |
オートスイッチ | M9BWL | 2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V) |
オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
10-CQ2B50-PS | 交換部品 パッキンセット |
![]() |
CQ-M6X105L | 取付ボルト |
![]() |
CQ-M6X95L | 取付ボルト |
![]() |
YA-05 | A形取付金具 |
![]() |
YB-05 | B形取付金具 |
![]() |
YU-05 | ジョイント |