![]() |
品番: 2013年9月に生産中止しました。リフレッシュシリーズ:10-CM2X-Z →新シリーズで選定する |
仕様: 10-/11-CM2X Series クリーンシリーズ 低速シリンダ
10-/11-CM2□、21-/22-CM2□シリーズは2013年9月
生産終了しました(エンドロック形は除く)
10-/11-/21-/22-CM2-Zシリーズをご選定願います
生産終了しました(エンドロック形は除く)
10-/11-/21-/22-CM2-Zシリーズをご選定願います
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
クリーンシリーズ | 10 | リリーフタイプ |
オートスイッチ付 | D | オートスイッチ付 |
取付支持形式 | L | 軸方向フート形 |
チューブ内径 | 20 | チューブ内径 20mm |
ポートねじの種類 | - | Rc |
シリンダストローク | 150 | シリンダストローク 150mm |
オートスイッチ | - | オートスイッチなし |
オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
オートスイッチ取付金具 | - | なし |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
- | GR-X-005 | グリース |
![]() |
CM-L020B | フート金具 |
![]() |
CDP-1 | クレビス用ピン、ナックル用ピン |
![]() |
SN-020B | 取付用ナット |
![]() |
NT-02 | ロッド先端ナット 材質:炭素鋼 |
![]() |
I-020B | 一山ナックルジョイント |
![]() |
Y-020B | 二山ナックルジョイント |